17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナイキ 全面パネル布張り BPC-1812 BPC-1812

ナイキ 全面パネル布張り BPC-1812

通常単価(税別)
83,765円
税込単価
92,142円
通常出荷日:19日目

【商品仕様】・全面パネル布張り・間口(mm):1200・奥行(mm):50・高さ(mm):1800・ト...

詳細を確認

    型番:

    BPC-1812
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    BPC-1812の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    BPC-1812
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    83,765円
    ( 92,142円 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・全面パネル布張り
    ・間口(mm):1200
    ・奥行(mm):50
    ・高さ(mm):1800
    ・トラスココード:119-1220

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ナイキ 全面パネル布張り BPC-1812の型番BPC-1812のページです。 型番BPC-1812に関する仕様情報を記載しております。
    ナイキ 全面パネル布張り BPC-1812のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ナイキ 全面パネル布張り BPC-1812
    ナイキ 全面パネル布張り BPC-1509
    ナイキ 全面パネル布張り BPC-1207
    ローパーテーション 全面布張り
    ローパーテーション(全面布張り) 高さ1800mmタイプ
    ナイキ 全面パネル塗装 BPP-1812
    メーカーナイキナイキナイキトラスコ中山トラスコ中山ナイキ
    通常価格83,765円65,270円49,622円19,538円 -24,489円 -59,514円
    通常出荷日19日目19日目19日目1日目〜8日目〜19日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました