17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナイキ シューズボックス(18人用) SB0916-18-AW

通常単価(税別)
90,118
税込単価
99,130
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・シューズボックス(18人用)・トラスココード:125-1094・質量:45kg

    型番:

    SB0916-18-AW
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品特長・仕様

    ナイキ シューズボックス(18人用) SB0916-18-AW 製品特長・仕様

    SB0916-18-AWの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SB0916-18-AW
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    90,118
    ( 99,130 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・シューズボックス(18人用)
    ・トラスココード:125-1094
    ・質量:45kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ナイキ シューズボックス(18人用) SB0916-18-AWの型番SB0916-18-AWのページです。 型番SB0916-18-AWに関する仕様情報を記載しております。
    ナイキ シューズボックス(18人用) SB0916-18-AWのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ナイキ シューズボックス(18人用) SB0916-18-AW
    シューズケース(2人用・4人用)
    シューズボックス BEM
    扉付 シューズボックス BRT
    フリータイプ シューズボックス
    扉付 シューズボックス 鍵無 BST6
    メーカーナイキトラスコ中山三島精器三島精器三島精器三島精器
    通常価格90,11828,76135,779 -67,203 -41,176 -69,856 -
    通常出荷日7日目8日目6日目6日目6日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    シューズボックスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました