ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

ウチダ 「エポチェア」 ローバック リング肘付き 布 テラコッタ

通常単価(税別)
50,324円
税込単価
55,356円
通常出荷日:14日目

【特長】・ガス式ロングストローク上下、フリーシンクロ機構を採用しています【商品仕様】・組立式・肘付タイ...

詳細を確認

型番:

5-340-2323
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

5-340-2323の仕様・寸法情報

種類
肘あり
-
-

型番リスト

表示件数
型番
5-340-2323
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,324円
( 55,356円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガス式ロングストローク上下、フリーシンクロ機構を採用しています
【商品仕様】
・組立式
・肘付タイプ(リング型)
・座上下昇降機能:ガス調節式
・張地:布張り
・色:テラコッタ
・座幅(mm):460
・座奥行(mm):420
・座高(mm):425-533
・座上下昇降機能:ガス調節式
・材質:背部・座部:モールドウレタンクッション
・双輪ナイロンキャスター
・肘:スチールパイプ、ポリプロピレン
・トラスココード:128-8910
・質量:13kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウチダ 「エポチェア」 ローバック リング肘付き 布 テラコッタの型番5-340-2323のページです。 型番5-340-2323に関する仕様情報を記載しております。
ウチダ 「エポチェア」 ローバック リング肘付き 布 テラコッタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウチダ 「エポチェア」 ローバック リング肘付き 布 テラコッタ
内田洋行 オフィスチェア エポチェア EPO ローバック 肘無し
内田洋行 オフィスチェア エポチェア EPO ローバック T型肘
OAチェア ローバック/肘付き CNE-202B
OAチェア ローバック/肘付き CNE-202N
カラフルスタンダードチェア ホワイト リング付き
メーカー内田洋行内田洋行内田洋行ナカバヤシナカバヤシアズワン
通常価格50,324円39,683円47,959円15,478円15,478円34,397円
通常出荷日14日目14日目14日目2日目7日目1日目
種類肘あり肘なし肘あり肘あり肘あり肘なし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました