ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 91日以内

ナイキ 事務用チェアー SER512F-BK

型番:

SER512F-BK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

SER512F-BKの仕様・寸法情報

種類
肘なし
-
-

商品情報

製品特長・仕様

ナイキ 事務用チェアー SER512F-BK  製品特長・仕様01

型番リスト

表示件数
型番
SER512F-BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,634円
( 28,197円 )
91日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロープライスのオフィスチェアです
【商品仕様】
・座上下昇降機能:ガス調節式
・組立式
・背・ロッキング機構付
・肘なしタイプ
・張地:布張り
・色:ブラック
・座幅(mm):465
・座奥行(mm):430
・座高(mm):400-505
・材質:座:モールドウレタン
・脚部:PA+GF樹脂成型、双輪キャスター
・肘:PP樹脂成型品
・トラスココード:121-7809
・質量:10.8kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイキ 事務用チェアー SER512F-BKの型番SER512F-BKのページです。 型番SER512F-BKに関する仕様情報を記載しております。
ナイキ 事務用チェアー SER512F-BKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイキ 事務用チェアー SER512F-BK
ナイキ 事務用チェアー SER512F-BL
ナイキ 事務用チェアー SER512F-BLB
ナイキ 事務用チェアー SER513F-BK
ナイキ 事務用チェアー SER512-GL
ナイキ 事務用チェアー SER513F-BL
メーカーナイキナイキナイキナイキナイキナイキ
通常価格25,634円25,634円25,634円30,863円26,542円30,863円
通常出荷日91日目91日目91日目91日目91日目91日目
種類肘なし肘なし肘なし肘あり肘なし肘あり
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました