ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

ナイキ アームチェアー ZRE159S-BK

ナイキ アームチェアー ZRE159S-BK ZRE159S-BK
通常単価(税別)
73,412
税込単価
80,753
通常出荷日:14日目

【商品仕様】・アームチェアー・トラスココード:119-0476・質量:20kg

型番:

ZRE159S-BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ZRE159S-BKの仕様・寸法情報

種類
肘あり
-
-

商品情報

製品特長・仕様

ナイキ アームチェアー ZRE159S-BK  製品特長・仕様01

型番リスト

表示件数
型番
ZRE159S-BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
73,412
( 80,753 )
14日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・アームチェアー
・トラスココード:119-0476
・質量:20kg

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイキ アームチェアー ZRE159S-BKの型番ZRE159S-BKのページです。 型番ZRE159S-BKに関する仕様情報を記載しております。
ナイキ アームチェアー ZRE159S-BKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイキ アームチェアー ZRE159S-BK
ナイキ アームチェアー ZRE158SF-BK
アームチェアー ZRE139SN-BK
アームチェアー ZRE134MSシリーズ
ナイキ ソファー ZRE157L-BK
ナイキ ソファー ZRE164LL-BK
メーカーナイキナイキナイキナイキナイキナイキ
通常価格73,41254,568196,63393,725139,823303,266
通常出荷日14日目14日目19日目14日目14日目14日目
種類肘あり肘あり肘あり肘あり肘あり肘あり

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました