ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

ナイキ 座椅子 ZF-9837

ナイキ 座椅子 ZF-9837 ZF-9837
通常単価(税別)
28,800
税込単価
31,680
通常出荷日:14日目

【商品仕様】・座椅子・トラスココード:119-0521・質量:2.5kg

型番:

ZF-9837
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ZF-9837の仕様・寸法情報

種類
肘なし
-
-

商品情報

製品特長・仕様

ナイキ 座椅子 ZF-9837  製品特長・仕様01

型番リスト

表示件数
型番
ZF-9837
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,800
( 31,680 )
14日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・座椅子
・トラスココード:119-0521
・質量:2.5kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイキ 座椅子 ZF-9837の型番ZF-9837のページです。 型番ZF-9837に関する仕様情報を記載しております。
ナイキ 座椅子 ZF-9837のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイキ 座椅子 ZF-9837
ナイキ 座椅子 ZF-9836
丸イス (回転座タイプ)
リフレッシュ用チェアー(座パットあり)
ミーティングチェア ライタス4 背・座樹脂メッキタイプ
丸イス 座部:ポリプロピレン樹脂カバー
メーカーナイキナイキノーリツナイキアイリスチトセアイリスチトセ
通常価格28,80028,8008,561 -27,72426,3555,691 -
通常出荷日14日目14日目2日目〜14日目6日目1日目〜
種類肘なし肘なし丸型・円型肘なし肘なし丸型・円型

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました