ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】 |
|
ミスミ ミスミ LEDペンライト 140lm |
|
エスコ AC・DC5-1000V 検電器 |
閲覧中の商品と併せてご検討ください
【特長】
・LEDジューデンボールライト専用予備バッテリーです
【商品仕様】
・予備バッテリー
・LEDジューデンボールライト専用予備バッテリー
・リチウムイオン電池パック
・高さ(mm):80
・材質:PC/ABS
・JANコード:4930510314037
・トラスココード:114-5221
・質量:1.8kg
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日幸電子工業
レフランプ (100V)
5通常価格(税別):1,387円~

日機
防水型ライト取付金具
0通常価格(税別):2,763円

トラスコ中山
TRUSCO LED投光器
0通常価格(税別):12,379円~

パトライト
LED投光器(防水耐油型)
0通常価格(税別):23,147円~

日動工業
フラットライト 常設用 2500K
0通常価格(税別):29,586円~

ミスミ
ミスミ LEDペンライト 140lm
4.6通常価格(税別):1,620円~

KTC(京都機械工具)
充電式LEDペンライト
0通常価格(税別):4,070円

オーム電機(ライト)
エルズームLEDアームライト
3.5通常価格(税別):5,540円

山田照明
Zライト Z-208LEDSL
4.7通常価格(税別):20,445円