17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハタヤ LEDロングライトスタンド

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    LLX-80K
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    LLX-80Kの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    LLX-80K
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    127,933円
    ( 140,726円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・屋内内装工事に最適なLED360度スタンドライトです
    ・直管形18W LEDランプ4本内蔵です
    ・スタンドベース部は折りたたみ式、商用バンにも載せられ、寝かして収納可能、また段積み収納可能です
    ・コンセント付なので連結点灯(10灯まで)が可能です
    ・φ75自在キャスター付(2輪のみブレーキ可能)です
    【商品仕様】
    ・屋内内装工事に
    ・建設・建築現場に
    ・工場に
    ・電源コード長さ:10m
    ・電線仕様:VCT2.0[[MM2]]×3(c)(接地付)引掛けコネクター付
    ・コンセント仕様:2P・15A・125V接地付
    ・照明装置:18W直管形LEDランプ×4
    ・電圧:100V
    ・周波数:50/60Hz兼用
    ・明るさ(lm):7200
    ・コード長さ(m):10
    ・消費電力(W):72
    ・電源(V):100
    ・本体寸法(mm)幅:450
    ・本体寸法(mm)奥行:450
    ・本体寸法(mm)高さ:1710
    ・材質:銅
    ・JANコード:4930510321936
    ・トラスココード:114-5208
    ・質量:16kg

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ハタヤ LEDロングライトスタンドの型番LLX-80Kのページです。 型番LLX-80Kに関する仕様情報を記載しております。
    ハタヤ LEDロングライトスタンドのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ハタヤ LEDロングライトスタンド
    ハタヤ 100W軽便LED投光器
    ハタヤ 作業灯(屋外用)
    ハタヤ 40WLED作業灯
    ハタヤ LED作業灯(18W広角タイプ)(屋外用)
    ハタヤ LED作業灯 20W電球色広角タイプ
    メーカーハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッド
    通常価格127,933円108,451円 -8,780円 -35,263円 -24,854円 -24,721円 -
    通常出荷日1日目5日目〜4日目1日目4日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    投光器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました