17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

IRIS LED多目的灯 棚下・壁兼用 1000lm KT10N-TK

IRIS LED多目的灯 棚下・壁兼用 1000lm

通常単価(税別)
14,738円
税込単価
16,212円
通常出荷日:8日目

【特長】・既存照明より省エネ効果があります【商品仕様】・LED多目的灯棚下・壁兼用1000lm・材質:...

詳細を確認

    型番:

    KT10N-TK
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    KT10N-TKの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    KT10N-TK
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,738円
    ( 16,212円 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・既存照明より省エネ効果があります
    【商品仕様】
    ・LED多目的灯棚下・壁兼用1000lm
    ・材質:アルミ
    ・ポリカーボネート
    ・PBT
    ・JANコード:4905009973828
    ・トラスココード:851-4647
    ・質量:700g

    商品担当おすすめ

    • パーツクリーナー MPCL840 画像

      ミスミ

      パーツクリーナー MPCL840

      商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    IRIS LED多目的灯 棚下・壁兼用 1000lmの型番KT10N-TKのページです。 型番KT10N-TKに関する仕様情報を記載しております。
    IRIS LED多目的灯 棚下・壁兼用 1000lmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    IRIS LED多目的灯 棚下・壁兼用 1000lm
    IRIS LED多目的灯 棚下・壁兼用 タッチレススイッチ付 800lm
    スタンド 407lm
    ライトスタンドLED 作業灯ストロングライト 21W×2灯
    ライトスタンドLED 作業灯ストロングライト 21WX4灯
    防水型LED照明灯(取付金具)
    メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマ山田照明嵯峨電機工業嵯峨電機工業日機
    通常価格14,738円15,669円15,135円 -128,148円216,562円2,598円
    通常出荷日8日目8日目4日目9日目9日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    装置照明カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました