17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

IRIS LED多目的灯 棚下・壁兼用 タッチレススイッチ付 800lm KT8N-TKS

IRIS LED多目的灯 棚下・壁兼用 タッチレススイッチ付 800lm

通常単価(税別)
15,669円
税込単価
17,236円
通常出荷日:8日目

【特長】・既存照明より省エネ効果があります【商品仕様】・LED多目的灯棚下・壁兼用タッチレススイッチ付...

詳細を確認

    型番:

    KT8N-TKS
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    KT8N-TKSの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    KT8N-TKS
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    15,669円
    ( 17,236円 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・既存照明より省エネ効果があります
    【商品仕様】
    ・LED多目的灯棚下・壁兼用タッチレススイッチ付800lm
    ・材質:アルミ
    ・ポリカーボネート
    ・PBT
    ・JANコード:4905009973859
    ・トラスココード:851-4652
    ・質量:590g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    IRIS LED多目的灯 棚下・壁兼用 タッチレススイッチ付 800lmの型番KT8N-TKSのページです。 型番KT8N-TKSに関する仕様情報を記載しております。
    IRIS LED多目的灯 棚下・壁兼用 タッチレススイッチ付 800lmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    IRIS LED多目的灯 棚下・壁兼用 タッチレススイッチ付 800lm
    IRIS LED多目的灯 棚下・壁兼用 1000lm
    LEDテープライト ACアダプター付
    スタンド 407lm
    ファン付LED ソケット
    ライトスタンドLED 作業灯ストロングライト 21W×2灯
    メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマトライト山田照明大進嵯峨電機工業
    通常価格15,669円14,738円36,741円15,135円 -7,497円128,148円
    通常出荷日8日目8日目1日目4日目11日目9日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    装置照明カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました