ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm【100~300個入り】 |
|
ミスミ 静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm |
|
エスコ 100m 表面保護シート(厚さ:0.07mm) |
|
ミスミ 布テープ「NTPE」【30個入り】 |

| 型番 | JANコード | トラスココード |
|---|---|---|
| 72324 | 4906186723244 | 124-1889 |
【商品仕様】
・ラベルシール(プリンタ兼用)24面
・JANコード:4906186723244
・トラスココード:124-1889
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キングジム
テプラPROテープカートリッジ カラータイプ
4.8通常価格(税別):1,224円~

マックス(文具)
チューブマーカー"レタツイン"丸チューブ
4.5通常価格(税別):3,814円~

マックス(文具)
ビーポップミニ用専用テープ
4.4通常価格(税別):1,290円~

エーワン
ラベルシール(インクジェット・レーザープリンタ兼用) キレイにはがせるタイプ
1通常価格(税別):933円~

キングジム
ラベルライター「テプラ」PRO SR-R560
0通常価格(税別):16,783円

カシオ計算機
ネームランド用マグネットテープ
5通常価格(税別):2,167円~

BROTHER
TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 12mm(黒字/銀つや消し地)
5通常価格(税別):1,481円

マックス(文具)
レタツインシリーズ共通消耗品 レタツインインクリボン
5通常価格(税別):2,811円~

カシオ計算機
ネームランド用テープカートリッジ XRシリーズ
4.8通常価格(税別):1,252円~