17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3M エーワン ラベルシール(プリンタ兼用)再生紙 12面 四辺余白付 100枚 31334

3M エーワン ラベルシール(プリンタ兼用)再生紙 12面 四辺余白付 100枚【100個入り】

通常単価(税別)
4,397円
税込単価
4,837円
通常出荷日:1日目

【特長】・ラベル・台紙共に古紙パルプ配合率100%の再生紙を使用しています・無料印刷ソフト「ラベル屋さ...

詳細を確認

    型番:

    31334
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (100個入り)

    31334の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    31334
    最小発注数量
    1パック

    100個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,397円
    ( 4,837円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ラベル・台紙共に古紙パルプ配合率100%の再生紙を使用しています
    ・無料印刷ソフト「ラベル屋さん」ほか、市販のソフトを使えばデザイン編集も手軽にできます
    ・作業現場やオフィスなどでのラベル作成におすすめです
    ・各種プリンタで印刷できます
    【商品仕様】
    ・現場や職場の表示ラベル作成に
    ・宛名ラベルに
    ・荷物の内容表示に
    ・グリーン購入法適合商品
    ・厚さ:0.13mm
    ・インクジェット・レーザープリンタ兼用
    ・100シート(1200片)
    ・色:白
    ・面付:2列×6段(12面)
    ・ラベルサイズ(mm)縦×横:42.3×86.4
    ・材質:再生紙(古紙パルプ配合率100%)
    ・JANコード:4906186313346
    ・トラスココード:410-4455
    ・質量:970g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    3M エーワン ラベルシール(プリンタ兼用)再生紙 12面 四辺余白付 100枚の型番31334のページです。 型番31334に関する仕様情報を記載しております。
    3M エーワン ラベルシール(プリンタ兼用)再生紙 12面 四辺余白付 100枚のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    3M エーワン ラベルシール(プリンタ兼用)再生紙 12面 四辺余白付 100枚
    3M ラベルシール(レーザー)再生紙 12面 (500枚入)
    3M エーワン ラベルシール 兼用 HG 21面上下余白 (100枚入)
    3M エーワン ラベルシール プリンタ兼用 強粘着1面 (100枚入)
    3M ラベルシール(レーザー)再生紙 10面 (500枚入)
    3M エーワン ラベルシール 兼用 HG 44面 (100枚入)
    メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
    通常価格4,397円24,727円6,413円4,050円24,727円5,441円
    通常出荷日1日目6日目2日目2日目6日目2日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました