17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

水本 ステンレス Sカンフック 線径4mm長さ44mm (1個=1袋) B-1855

水本 ステンレス Sカンフック 線径4mm長さ44mm (1個=1袋)

通常単価(税別)
657円
税込単価
723円
通常出荷日:1日目

【特長】・フック付なので、かけたものが外れにくくなっています【商品仕様】・チェーン・ワイヤ・ロープなど...

詳細を確認

型番:

B-1855
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

型番商品タイプD(mm)L1(mm)S(mm)W(mm)L2(mm)使用荷重(kN)R(mm)材質仕上げJANコードトラスココード質量
B-1855フック444722360.155ステンレス(SUS304)バレル研磨仕上げ4982970418558378-899710g

B-1855の仕様・寸法情報

商品タイプ
フック
RoHS2(10物質)?
対応

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
B-1855
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
657円
( 723円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フック付なので、かけたものが外れにくくなっています
【商品仕様】
・チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに
・D(mm):4
・L1(mm):44
・S(mm):7
・W(mm):22
・L2(mm):36
・使用荷重(kN):0.15
・R(mm):5
・材質:ステンレス(SUS304)
・仕上げ:バレル研磨仕上げ
・JANコード:4982970418558
・トラスココード:378-8997
・質量:10g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

水本 ステンレス Sカンフック 線径4mm長さ44mm (1個=1袋)の型番B-1855のページです。 型番B-1855に関する仕様情報を記載しております。
水本 ステンレス Sカンフック 線径4mm長さ44mm (1個=1袋)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水本 ステンレス Sカンフック 線径4mm長さ44mm (1個=1袋)
水本 ステンレス O型フック(ロープ用)線径2.5mm長さ18mm(1個=1袋)
水本 ステンレス スナップフックシャックル 線径8mm長さ108mm (1個入)
水本 ステンレス スナップフックDA型 長さ74mm (1個=1袋)
水本 ステンレス スイベルベルトナスカン 長さ60mm (1個入)
水本 ステンレス スナップフックDE型 線径6mm長さ60mm B-2629
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格657円562円2,503円962円1,295円817円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプフックフックフックフックフックフック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました