ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

MRA ERコレットシステム ER20ナット

MRA ERコレットシステム ER20ナット MRA-ERN20M
通常単価(税別)
6,955
税込単価
7,651
通常出荷日:1日目

MRA ツーリング関連部品・用品 MRA ERコレットシステム ER20ナット。

型番:

MRA-ERN20M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MRA-ERN20Mの仕様・寸法情報

ツーリング用品種類
コレットチャック用ナット
単品/パック/セット
単品
JANコード
4526587380794
トラスココード
818-8422
規格
ER20
適合レンチ
MRA-ERR20M
質量(g)
28
全長(mm)
19.0
外径(mm)
28
ねじ径(mm)
M24×1.0
RoHS?
10
-
-

商品情報

製品仕様

型番ツーリング用品種類単品/パック/セット規格適合レンチ
MRA-ERN20Mコレットチャック用ナット単品ER20MRA-ERR20M

型番リスト

表示件数
型番
MRA-ERN20M
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,955
( 7,651 )
1日目

詳細情報

基本情報

MRA ツーリング関連部品・用品 MRA ERコレットシステム ER20ナット。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MRA ERコレットシステム ER20ナットの型番MRA-ERN20Mのページです。 型番MRA-ERN20Mに関する仕様情報を記載しております。
MRA ERコレットシステム ER20ナットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MRA ERコレットシステム ER20ナット
MRA ERコレットシステム セット MRA-ERS20.1000-5
メガERナット
ERナット(フックスパナタイプ)
メガERパーフェクトシール
メガナット
メーカーMRAMRA大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機
通常価格6,95534,1687,622 -2,600 -9,044 -6,565 -
通常出荷日1日目1日目5日目5日目5日目在庫品1日目〜
ツーリング用品種類コレットチャック用ナットツーリング用治具コレットチャック用ナットコレットチャック用ナットコレットチャック用ナットコレットチャック用ナット
単品/パック/セット単品セット単品単品単品単品
JANコード45265873807944526587380893----
トラスココード818-8422818-8432----
規格ER20ER20----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツーリング関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト