ファクトリーサプライ用品技術窓口
MRA
MRA ERコレットシステム ER11コレット
通常価格(税別):3817円~
通常出荷日:4日目
トラスコ中山
TRUSCO ERコレット
トラスコ中山
通常価格(税別):3649円~
通常出荷日:在庫品1日目
聖和精機
コレット(小径コレットチャック用)
聖和精機
通常価格(税別):4537円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
ボール盤バイス(軽量タイプ)
トラスコ中山
通常価格(税別):6305円~
通常出荷日:1日目 ~
MRA
ERコレットシステム ホルダー
MRA
通常価格(税別):13304円~
通常出荷日:1日目
マキタ
充電式インパクトレンチ TW700D
通常価格(税別):31740円~
通常出荷日:3日目 ~
タンガロイ
高精度ERスプリングコレット ER32-SPR-AA
通常価格(税別):7600円~
通常出荷日:1日目
MRA
MRA エアグラインダーストレートタイプ
通常価格(税別):14155円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):4743円~
通常出荷日:1日目
新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1479円~
通常出荷日:在庫品1日目
【特長】
・芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです
・コレットサイズはER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類あります
【商品仕様】
・ドリル加工、エンドミル加工、リーマ加工に
・4d先端振れ精度:5μm
・ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(=片角8°)
・DIN6499
・ISO15488
・外径(mm):33
・規格:ER32
・全長(mm):40
・把握径(mm):7.0-8.0
・JANコード:4526587380565
・トラスココード:818-8399
・質量:140g
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
TRUSCO ERコレット
5通常価格(税別):3,649円~

大昭和精機
マイクロコレット(メガマイクロチャック用)
4.5通常価格(税別):5,811円~

日研工作所
スリムコレット(SKコレット)
3.8通常価格(税別):4,125円~

ユキワ精工
ドリルミルコレット
4.3通常価格(税別):4,763円~

日研工作所
K-MT テーパコレット
4.5通常価格(税別):3,748円~

大昭和精機
ニューベビーコレット
4.4通常価格(税別):5,811円~

アルプスツール
ARコレットチャック
5通常価格(税別):6,087円~

ユキワ精工
EYコレット
4.4通常価格(税別):4,845円~

ユキワ精工
SGコレット
5通常価格(税別):5,347円~