ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

サンコー テクノ ボードタップBTPタイプ プラスチック製 パック品(30本入)【30個入り】

サンコー テクノ ボードタップBTPタイプ プラスチック製 パック品(30本入) BTP-3.5X25-P30
通常単価(税別)
2,513円
税込単価
2,764円
通常出荷日:2日目

【特長】・ドライバーで締付けるだけの簡単施工です・鋭い先端構造により、正確な位置決めができます・下穴不...

詳細を確認
  • 使用ねじ長さは、15mm+取付物厚を目安にしてください。

型番:

BTP-3.5X25-P30
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (30個入り)

BTP-3.5X25-P30の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
BTP-3.5X25-P30
最小発注数量
1パック

30個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,513円
( 2,764円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドライバーで締付けるだけの簡単施工です
・鋭い先端構造により、正確な位置決めができます
・下穴不要で作業性に優れます
【商品仕様】
・中空壁用
・インターフォンの取付け、室内装飾品取付けなど
・パック入
・引張最大荷重(kN):石膏ボード9.5mm/0.1石膏ボード12.5mm/0.2
・使用ビス径(mm):3.5
・全長(mm):25
・頭部径(mm):12
・材質:プラスチック
・JANコード:4996620441780
・トラスココード:557-9929
・質量:0.8g

ご注意

  • 使用ねじ長さは、15mm+取付物厚を目安にしてください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコー テクノ ボードタップBTPタイプ プラスチック製 パック品(30本入)の型番BTP-3.5X25-P30のページです。 型番BTP-3.5X25-P30に関する仕様情報を記載しております。
サンコー テクノ ボードタップBTPタイプ プラスチック製 パック品(30本入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコー テクノ ボードタップBTPタイプ プラスチック製 パック品(30本入)
サンコー テクノ ボードタップBTタイプ 亜鉛合金ダイカスト製 パック品30本入
サンコー テクノ ボードタップ ビス付台紙
タップスター
ジプサムアンカー パックセット
サンコー テクノ シーティーアンカー用マシンホルダーCT-HSDSタイプ CT-30SDS150
メーカーサンコーテクノサンコーテクノサンコーテクノ日本パワーファスニングロブテックスサンコーテクノ
通常価格2,513円2,513円2,029円560円10,435円14,467円
通常出荷日2日目6日目6日目在庫品1日目1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アンカーボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました