ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

サンコー テクノ ボードタップ ビス付台紙【20個入り】

サンコー テクノ ボードタップ ビス付台紙 BTP3.5X25B-P20
通常単価(税別)
2,029円
税込単価
2,232円
通常出荷日:6日目

【特長】・ドライバーで締付けるだけの簡単施工です・鋭い先端構造により、正確な位置決めができます・下穴不...

詳細を確認
  • 使用ねじ長さは、15mm+取付物厚を目安にしてください。

型番:

BTP3.5X25B-P20
解除
  • この商品は6パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (20個入り)

BTP3.5X25B-P20の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
BTP3.5X25B-P20
最小発注数量
6パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,029円
( 2,232円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドライバーで締付けるだけの簡単施工です
・鋭い先端構造により、正確な位置決めができます
・下穴不要で作業性に優れます
【商品仕様】
・中空壁用
・インターフォンの取付け、室内装飾品取付けなど
・パック入
・長さ(mm):25
・引張最大荷重(kN):石膏ボード9.5mm/0.1石膏ボード12.5mm/0.2
・使用ビス径(mm):3.5
・全長(mm):25
・適合ビス径(mm):3.5
・頭部径(mm):12
・材質:プラスチック
・JANコード:4996620441773
・トラスココード:557-9911
・質量:0.8g

ご注意

  • 使用ねじ長さは、15mm+取付物厚を目安にしてください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコー テクノ ボードタップ ビス付台紙の型番BTP3.5X25B-P20のページです。 型番BTP3.5X25B-P20に関する仕様情報を記載しております。
サンコー テクノ ボードタップ ビス付台紙のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコー テクノ ボードタップ ビス付台紙
サンコー テクノ ボードタップBTPタイプ プラスチック製 パック品(30本入)
サンコー テクノ ボードタップBTタイプ 亜鉛合金ダイカスト製 パック品30本入
タップスター
Fシリーズ ボードアンカー(石膏ボード対応フック)
タップスター専用ソケット
メーカーサンコーテクノサンコーテクノサンコーテクノ日本パワーファスニング福井金属工芸日本パワーファスニング
通常価格2,029円2,513円2,513円560円618円1,420円 -
通常出荷日6日目2日目6日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アンカーボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました