ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

MK 32φメイクディンプルハンドバー 2500

通常単価(税別)
11,294円
税込単価
12,423円
通常出荷日:1日目

浴室やトイレ回りの手すりに最適なハンドバーです。【用途】・浴室やトイレ回りの手すり【仕様】・ディンプル...

詳細を確認

型番:

A-690-25I
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

A-690-25Iの仕様・寸法情報

パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類
手摺・パイプ
径(mm)
32
色
アイボリー
全長(mm)
2500
JANコード
4531588017037
質量(g)
1380
トラスココード
380-2795
材質1
アルミ抗菌樹脂コーティング

型番リスト

表示件数
型番
A-690-25I
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,294円
( 12,423円 )
1日目

詳細情報

基本情報

浴室やトイレ回りの手すりに最適なハンドバーです。
【用途】
・浴室やトイレ回りの手すり
【仕様】
・ディンプル加工
・色:アイボリー
・全長:2500mm
・径:32mm
・質量:1.38kg
・材質:アルミ抗菌樹脂コーティング
・JANコード:4531588017037
・トラスココード:380-2795

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MK 32φメイクディンプルハンドバー 2500の型番A-690-25Iのページです。 型番A-690-25Iに関する仕様情報を記載しております。
MK 32φメイクディンプルハンドバー 2500のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MK 32φメイクディンプルハンドバー 2500
NewHikari クローム首長ブラケット 止めタイプ
NewHikari クローム首長ブラケット Φ32 通
NewHikari クローム首長ブラケット φ9.5 φ16 φ25
センターブラケット32
NewHikari クローム首長ブラケット Φ19 止
メーカー丸喜金属本社SOL(清水)SOL(清水)SOL(清水)杉田エースSOL(清水)
通常価格11,294円250円 -878円271円 -2,295円418円
通常出荷日1日目1日目〜2日目1日目3日目1日目
パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類手摺・パイプブラケット・アクセサリー-ブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリー-
径(mm)32-----
色アイボリー-----
全長(mm)2500-----
JANコード4531588017037-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました