ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

水本 ステンレス プレートフック縦型 線径5mm B-2590

型番:

B-2590
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

B-2590の仕様・寸法情報

RoHS2(10物質)?
対応
-
-

商品情報

製品仕様

型番D(mm)L1(mm)L2(mm)W(mm)H(mm)S1(mm)S2(mm)d1(mm)d2(mm)T(mm)質量参考使用荷重(kN/kgf)JANコードトラスココード材質
B-25905503512328155.29521g0.15/154982970425907114-4140ステンレス(SUS304)

型番リスト

表示件数
型番
B-2590
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,139円
( 1,253円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・背面がVの形状になっているので曲面にもフィットします
・背面に座ぐり付です
・ブラインドナットの使用を想定しています
【商品仕様】
・壁面・床面・柱などに設置し、物掛けとして
・D(mm):5
・D1(mm):5.2
・H(mm):32
・L1(mm):50
・W(mm):12
・D2(mm):9
・L2(mm):35
・d(mm):5
・吊下荷重(N/kgf):147/15
・d1(mm):5.2
・d2(mm):9
・t(mm):5
・h(mm):32
・S1(mm):8
・S2(mm):15
・T(mm):5
・材質:ステンレス(SUS304)
・JANコード:4982970425907
・トラスココード:114-4140
・質量:21g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

水本 ステンレス プレートフック縦型 線径5mm B-2590の型番B-2590のページです。 型番B-2590に関する仕様情報を記載しております。
水本 ステンレス プレートフック縦型 線径5mm B-2590のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水本 ステンレス プレートフック縦型 線径5mm B-2590
プレートフックツイスト
水本 ステンレス スナップフックB型 線径5mm長さ53mm
水本 ステンレス スナップフックB型 線径5mm長さ53mm (1個入)
水本 ステンレス 丸カンスクリュー 線径5mm
プレートフック
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所フジワラ
通常価格1,139円1,447円 -922円680円1,295円896円 -
通常出荷日1日目1日目6日目11日目6日目3日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました