ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

水本 ステンレス ナス型カラビナ(環なし) 線径3mm長さ38mm(1個=1袋)

水本 ステンレス ナス型カラビナ(環なし) 線径3mm長さ38mm(1個=1袋) B-1972
通常単価(税別)
800
税込単価
880
通常出荷日:1日目

【特長】・チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます【商品仕様】・チェーン・ワイヤ・ロー...

詳細を確認
  • 安全帯として使用できません。

型番:

B-1972
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B-1972の仕様・寸法情報

RoHS?
10
-
-

商品情報

製品仕様

型番D(mm)L(mm)S(mm)W(mm)使用荷重(kN)JANコードトラスココード質量材質表面処理
B-19723387200.104982970419722378-92335gステンレス(SUS304)バレル研磨仕上げ

型番リスト

表示件数
型番
B-1972
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
800
( 880 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます
【商品仕様】
・チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに
・D(mm):3
・L(mm):38
・S(mm):7
・W(mm):20
・使用荷重(kN):0.10
・材質:ステンレス(SUS304)
・表面処理:バレル研磨仕上げ
・JANコード:4982970419722
・トラスココード:378-9233
・質量:5g

ご注意

  • 安全帯として使用できません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

水本 ステンレス ナス型カラビナ(環なし) 線径3mm長さ38mm(1個=1袋)の型番B-1972のページです。 型番B-1972に関する仕様情報を記載しております。
水本 ステンレス ナス型カラビナ(環なし) 線径3mm長さ38mm(1個=1袋)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水本 ステンレス ナス型カラビナ(環なし) 線径3mm長さ38mm(1個=1袋)
水本 ステンレス ナス型カラビナ(環なし) 線径5mm長さ54mm(1個=1袋)
ステンレス プチカラビナ(環付き)B-2106
水本 ステンレス ナス型カラビナ 線径6mm長さ64mm (1個=1袋)
水本 ステンレス ナス型カラビナ(環なし) 線径10mm長さ102mm
水本 ステンレス 三角リンク 線径3mm内幅30mm (1個=1袋)
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格8008601,0301,2351,901330
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました