ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

水本 ステンレス 豆Uボルト 捻径 M-10 (1個=1袋)

型番:

B-1713
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

B-1713の仕様・寸法情報

RoHS2(10物質)?
対応
-
-

商品情報

製品仕様

型番D(mm)L(mm)T(mm)W(mm)ねじ径使用荷重(kN)JANコードトラスココード質量材質
B-17139.0532721M10×1.51.474982970417131361-104352gステンレス(SUS304)

型番リスト

表示件数
型番
B-1713
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
618円
( 680円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来のステンレスUボルトと比較して、小さなサイズです
【商品仕様】
・壁面・床面・地面への固定金具として
・D(mm):9.0
・L(mm):53
・T(mm):27
・W(mm):21
・ねじ径:M10×1.5
・使用荷重(kN):1.47
・材質:ステンレス(SUS304)
・JANコード:4982970417131
・トラスココード:361-1043
・質量:52g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

水本 ステンレス 豆Uボルト 捻径 M-10 (1個=1袋)の型番B-1713のページです。 型番B-1713に関する仕様情報を記載しております。
水本 ステンレス 豆Uボルト 捻径 M-10 (1個=1袋)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水本 ステンレス 豆Uボルト 捻径 M-10 (1個=1袋)
水本 ステンレス アイスクリュー 内径10mm (1個=1袋)
水本 ステンレス ワイヤーUボルト 捻子径Mー5 (1個入)
水本 ステンレス ワイヤーUボルト 捻子径Mー5 (1個入)
水本 ステンレス ワイヤーUボルト 捻子径Mー6 (1個入)
水本 ステンレス ワイヤーUボルト 捻子径Mー6 (1個入)
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格618円857円2,117円2,264円2,839円2,559円
通常出荷日1日目1日目6日目6日目6日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました