ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

水本 ステンレス SカンSAE 全長74mm (1個=1袋)

型番:

B-1457
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

B-1457の仕様・寸法情報

RoHS2(10物質)?
対応
-
-

商品情報

製品仕様

型番D(mm)L1(mm)L2(mm)W1(mm)W2(mm)S1(mm)S2(mm)使用荷重(kN)表面処理JANコードトラスココード質量材質仕上げ
B-14575746414.5454.5300.20白4982970414574378-852125gステンレス(SUS304)バレル研磨仕上げ

型番リスト

表示件数
型番
B-1457
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
627円
( 690円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・片側が懐の深いSカンです
【商品仕様】
・消火栓のフタ部分にチェーンを繋ぐために
・D(mm):5
・L1(mm):74
・L2(mm):64
・W1(mm):14.5
・S1(mm):4.5
・W2(mm):45
・使用荷重(kN):0.20
・S2(mm):30
・表面処理:白
・材質:ステンレス(SUS304)
・仕上げ:バレル研磨仕上げ
・JANコード:4982970414574
・トラスココード:378-8521
・質量:25g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

水本 ステンレス SカンSAE 全長74mm (1個=1袋)の型番B-1457のページです。 型番B-1457に関する仕様情報を記載しております。
水本 ステンレス SカンSAE 全長74mm (1個=1袋)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水本 ステンレス SカンSAE 全長74mm (1個=1袋)
水本 ステンレス Sカンロング 全長180mm (1個=1袋)
水本 ステンレス パイプSカン 全長86mm (1個=1袋)
ステンレス Sカン SAE型
ステンレス SカンSAH
ステンレス ワイヤーフック 全長55・71・100mm
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格627円822円562円433円 -126円 -768円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました