ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

水本 ステンレス ピン止めリングキャッチ 線径2.5mm長さ25.5mm

水本 ステンレス ピン止めリングキャッチ 線径2.5mm長さ25.5mm B-1026
通常単価(税別)
880円
税込単価
968円
通常出荷日:1日目

【特長】・ピンでロックするので、ナットが外れにくくなっています・ピンをたたいた後は再び開くことはできま...

詳細を確認

型番:

B-1026
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

B-1026の仕様・寸法情報

RoHS2(10物質)?
対応
-
-

商品情報

製品仕様

型番D(mm)L(mm)S(mm)B1(mm)B2(mm)E(mm)使用荷重(kN)材質JANコードトラスココード質量
B-10262.525.54.5982.70.15ステンレス(SUS304)4982970410347378-81054g

型番リスト

表示件数
型番
B-1026
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
880円
( 968円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ピンでロックするので、ナットが外れにくくなっています
・ピンをたたいた後は再び開くことはできません
【商品仕様】
・チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに
・両ねじタイプ
・D(mm):2.5
・L(mm):25.5
・S(mm):4.5
・B1(mm):9
・B2(mm):8
・E(mm):2.7
・使用荷重(kN):0.15
・材質:ステンレス(SUS304)
・JANコード:4982970410347
・トラスココード:378-8105
・質量:4g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

水本 ステンレス ピン止めリングキャッチ 線径2.5mm長さ25.5mmの型番B-1026のページです。 型番B-1026に関する仕様情報を記載しております。
水本 ステンレス ピン止めリングキャッチ 線径2.5mm長さ25.5mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水本 ステンレス ピン止めリングキャッチ 線径2.5mm長さ25.5mm
水本 ステンレス スナップフックA型(リング付) 線径5mm長さ53mm
水本 ステンレス プチカラビナ(ハズレ止め付) 線径5mm長さ57mm
水本 ステンレス スナップフックB型 線径5mm長さ53mm
水本 ステンレス スナップフックA型(リング付) 線径5mm長さ53mm 1個入
ピン止めリングキャッチ SHT
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格880円846円911円922円1,077円884円 -
通常出荷日1日目2日目1日目6日目6日目1日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました