17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ボルトバッグ BGBB2

通常単価(税別)
4,013円
税込単価
4,414円
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・防水性の高いターポリン生地と自動車のシートベルト素材を使用しています。・ジッパー部分もカバー...

詳細を確認
  • 商品用途
    ツールバッグ
  • 幅 (mm)
    300
  • 高さ (mm)
    210
  • 奥行 (mm)
    200
  • 質量 (g)
    950
  • 使用耐荷重 (kg)
    30以下

ご注意

  • 防水生地を使用しておりますが、水の浸入を完全に防ぐものではありません。裁断、縫製によって寸法の誤差が出る場合があります。
  • 破れや傷、破損、劣化等が生じた場合は使用を中止してください。クレーンのフックや鋭利な角に吊り下げるなどして運搬しないでください。長期間屋外に放置しないでください。化学繊維の劣化を早めます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 色

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

色

JANコード

最小発注数量
黒
4953488416473
1個
黄
4953488416480
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,013円
( 4,414円 )
2日目
4,013円
( 4,414円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防水性の高いターポリン生地と自動車のシートベルト素材を使用しています。
・ジッパー部分もカバー付なので濡れにくいです。
・収納品の区別表示などに便利なA5サイズの透明ポケット付です。
・開けやすいダブルジッパーを採用しています。
・使わない時には小さくたためてコンパクトに収納できます。

ご注意

  • 防水生地を使用しておりますが、水の浸入を完全に防ぐものではありません。裁断、縫製によって寸法の誤差が出る場合があります。
  • 破れや傷、破損、劣化等が生じた場合は使用を中止してください。クレーンのフックや鋭利な角に吊り下げるなどして運搬しないでください。長期間屋外に放置しないでください。化学繊維の劣化を早めます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボルトバッグ BGBB2のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
保管袋
5
満足度:5.0
爪付きジャッキの保管袋として使用。30Kgまで使えるとの事で強度は問題無し。手持ち部はシートベルト素材との事だが思ったよ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボルトバッグ BGBB2
ツールバッグ(マルチタイプ)
布袋
電工袋2段
腰袋 2段
ドライバーケース2段
メーカーTONETONETONEコヅチプロスターDBLTACT
通常価格4,013円2,767円3,564円2,888円2,358円812円
通常出荷日2日目5日目5日目4日目4日目4日目
商品用途ツールバッグツールホルダーツールバッグキャリーバッグキャリーバッグツールホルダー
幅(mm)300480----
高さ(mm)210265----
奥行(mm)200-----
質量(g)950300510---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト