ツール用品技術窓口

スパナセット DSB600P

通常単価(税別)
6,944円
税込単価
7,638円
通常出荷日:5日目

【特長】・美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザインです。・丸形とやり形の特長を併せ持ったヘッド...

詳細を確認

ご注意

  • ホルダーから工具を出し入れする時、手を挟み込まないように注意してください。

型番:

DSB600P
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

型番セット内容(点)セット内容二面幅寸法(インチ)二面幅寸法(mm)質量(g)
DSB600P6DSB-1214
DSB-1618
DSB-1920
DSB-2224
DSB-2528
DSB-3032
3/8×7/16
1/2×9/16
19/32×5/8
11/16×3/4
25/32×7/8
15/16×1
9.5×11.1
12.7×14.2
15.0×15.8
17.4×19.0
19.8×22.2
23.8×25.4
1130

DSB600Pの仕様・寸法情報

種類
両口スパナ
首振り(フレックス)
無
二面幅寸法(mm)
9.5×11.1、12.7×14.2、15.0×15.8、17.4×19.0、19.8×22.2、23.8×25.4
二面幅寸法(インチ)
3/8×7/16、1/2×9/16、19/32×5/8、11/16×3/4、25/32×7/8、15/16×1
単品・セット区分
セット品
セット内容(mm)
3/8×7/16、1/2×9/16、19/32×5/8、11/16×3/4、25/32×7/8、15/16×1
セット内容(点)
6
JANコード
4953488383218
セット内容
DSB-1214、1618、1920、2224、2528、3032
付属品
レンチホルダー(BND61)
質量(g)
1130
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
DSB600P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,944円
( 7,638円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
・丸形とやり形の特長を併せ持ったヘッド形状です。

ご注意

  • ホルダーから工具を出し入れする時、手を挟み込まないように注意してください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スパナセット DSB600Pの型番DSB600Pのページです。 型番DSB600Pに関する仕様情報を記載しております。
スパナセット DSB600Pのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スパナセット DSB600P
板スパナセット(両口スパナ)
両口スパナセット インチ
オープンスパナセット
マイクロ両口スパナセット 3.2/4/5/5.5/7
ラチェットめがねレンチセット
メーカーTONEホーザンE-Valueエンジニア旭金属工業TONE
通常価格6,944円920円1,371円2,932円2,152円4,303円
通常出荷日5日目2日目4日目1日目1日目5日目
種類両口スパナ両口スパナ両口スパナ両口スパナ両口スパナコンビネーション
首振り(フレックス)無無無無無無
二面幅寸法(mm)9.5×11.1、12.7×14.2、15.0×15.8、17.4×19.0、19.8×22.2、23.8×25.412×14 / 5.5×7 / 8×10-8×9 / 6×7 / 10×11 / 4×5 / 3.2×5.55.5×7 / 4×5 / 3.2×410 / 12 / 8
二面幅寸法(インチ)3/8×7/16、1/2×9/16、19/32×5/8、11/16×3/4、25/32×7/8、15/16×1-9/32×11/16 / 3/8×7/16 / 1/2×9/16 / 1/4×5/16 / 5/8×3/4 / 25/32×7/8---
単品・セット区分セット品セット品セット品セット品セット品セット品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました