17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

BTパワーストレッチ クルーネックシャツ 迷彩

通常単価(税別)
1,382円
税込単価
1,520円
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・身体にフィットするコンプレッション機能が保温性と機動性を高める・吸汗速乾加工とレイズドファブ...

詳細を確認
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 胸囲(cm)

  • 身長

  • JANコード

  • トラスココード

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

胸囲

(cm)

身長

JANコード

トラスココード

質量

最小発注数量
3L
108~116
175~185cm
4970687613342
102-4608
170.000g
1個
L
96~104
175~185cm
4970687613328
102-4640
150.000g
1個
LL/2L
104~112
175~185cm
4970687613335
102-4611
160.000g
1個
M
88~96
165~175cm
4970687613311
102-4610
140.000g
1個
S
80~88
155~165cm
4970687613304
102-4631
130.000g
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,382円
( 1,520円 )
4日目
1,382円
( 1,520円 )
1日目
1,382円
( 1,520円 )
1日目
1,382円
( 1,520円 )
4日目
1,382円
( 1,520円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・身体にフィットするコンプレッション機能が保温性と機動性を高める
・吸汗速乾加工とレイズドファブリックにより快適な着心地をキープ
・肌触りがよく保温効果の高い微細裏起毛(レイズドファブリック)を使用しています
・ダブつきがなく肌に密着するので、適度な圧力が身体をサポートします
【用途】
・工場現場での作業に
・冬場・寒冷地での作業全般に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BTパワーストレッチ クルーネックシャツ 迷彩のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BTパワーストレッチ クルーネックシャツ 迷彩
迷彩ネックウォーマー フリース アソート
発熱ウェアシリーズ ボディータフネス 長袖丸首インナーシャツ
BTパワーストレッチ クルーネックシャツ ブラック
BTパワーストレッチ 前開きロングタイツ ブラック
BT サーモ 先丸 ブラック
メーカーおたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋
通常価格1,382円675円1,261円1,239円 -1,190円 -954円
通常出荷日1日目〜5日目1日目1日目〜2日目〜2日目
色(系統)緑緑灰黒黒黒
メイン素材ポリエステル90%、ポリウレタン10%ポリエステル100%アクリル50%、レーヨン30%、ポリエステル15%、ポリウレタン5%ポリエステル90%、ポリウレタン10%本体:ポリエステル90%、ポリウレタン10%綿・レーヨン・アクリル・その他
詳細カラー迷彩迷彩モクグレ―---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト