17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO 緊急・脱出マット (2枚組) MIZUKI-2S

TRUSCO 緊急・脱出マット (2枚組)【2個入り】

通常単価(税別)
1,519円
税込単価
1,671円
通常出荷日:1日目

【特長】・雪道や砂場などの緊急脱出に便利です・強靭な網目が路面にしっかり食い込み脱出がスムーズにできま...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ノンスリップマット
  • 形状
    シートタイプ
  • 詳細タイプ
    緊急、脱出マット
  • JANコード
    4989999891393
  • トラスココード
    115-3489
  • 長さ(m)
    0.59
  • 幅(mm)
    220
  • 質量(g)
    520
  • 材質1
    水草
  • 厚さ(mm)
    15(1枚)

型番:

MIZUKI-2S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

図面

MIZUKI-2S

TRUSCO 緊急・脱出マット (2枚組) 図面

MIZUKI-2Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
ノンスリップマット
形状
シートタイプ
詳細タイプ
緊急、脱出マット
JANコード
4989999891393
トラスココード
115-3489
長さ(m)
0.59
幅(mm)
220
質量(g)
520
材質1
水草
厚さ(mm)
15(1枚)

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MIZUKI-2S
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,519円
( 1,671円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・雪道や砂場などの緊急脱出に便利です
・強靭な網目が路面にしっかり食い込み脱出がスムーズにできます
【商品仕様】
・幅(mm):220
・長さ(mm):590
・緊急・脱出マット (2枚組)
・材質:水草
・JANコード:4989999891393
・トラスココード:115-3489
・質量:520g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO 緊急・脱出マット (2枚組)の型番MIZUKI-2Sのページです。 型番MIZUKI-2Sに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO 緊急・脱出マット (2枚組)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO 緊急・脱出マット (2枚組)
緊急・大型脱出ボード
500x500x45mm 樹脂製敷板(OD色/10枚)
玄関マット
融雪マット
タンポポマット
メーカートラスコ中山コンパルエスコエスコ東京硝子器械グリーンクロス
通常価格1,519円4,471円16,078円6,964円 -78,684円 -3,302円
通常出荷日1日目7日目1日目1日目17日目7日目
商品タイプノンスリップマットノンスリップマットノンスリップマット玄関マット--
形状シートタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプ-
詳細タイプ緊急、脱出マット-----
JANコード4989999891393-----
トラスココード115-3489-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋外用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました