17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ステンレスキータイプドリルチャック用チャックハンドル

ステンレスキータイプドリルチャック用チャックハンドル
通常単価(税別)
3,900円
税込単価
4,290円
通常出荷日:4日目

【仕様】・ステンレスキータイプドリルチャック用のチャックハンドルです。・ステンレスキータイプドリルチャ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

製品仕様

型番適用機種
1500210091
1500310092-1

型番リスト

表示件数

適用機種

最小発注数量
10091
1個
10092-1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,900円
( 4,290円 )
4日目
3,900円
( 4,290円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ステンレスキータイプドリルチャック用のチャックハンドルです。
・ステンレスキータイプドリルチャックに標準付属しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレスキータイプドリルチャック用チャックハンドルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスキータイプドリルチャック用チャックハンドル
チャックハンドル(工場用)
チャックハンドル JHシリーズ
クイックチェンジホルダ ハンドル
チャックレンチ(マイクロンチャック)
スリムチャック用スパナ
メーカーVERTEXシンワ測定ユキワ精工日研工作所聖和精機日研工作所
通常価格3,900円289円 -700円 -3,690円3,551円1,072円 -
通常出荷日4日目1日目〜1日目〜2日目3日目2日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツーリング関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト