ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

中心校正軸 MT2

中心校正軸 MT2 MT2-FLT0
通常単価(税別)
4,356
税込単価
4,792
通常出荷日:4日目

【特長】・中心校正軸の使用により、フランジ(スクロールチャック)の芯出し取り付けが簡単、正確に行えます...

詳細を確認

型番:

MT2-FLT0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MT2-FLT0の仕様・寸法情報

規格
軸:MT-2
質量(g)
180

商品情報

製品仕様

型番規格質量
MT2-FLT0軸:MT-2180g

型番リスト

表示件数
型番
MT2-FLT0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,356
( 4,792 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・中心校正軸の使用により、フランジ(スクロールチャック)の芯出し取り付けが簡単、正確に行えます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

中心校正軸 MT2の型番MT2-FLT0のページです。 型番MT2-FLT0に関する仕様情報を記載しております。
中心校正軸 MT2のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ロータリーテーブルのセッティング
5
満足度:5.0
ダイヤルゲージでセッティングしていたのですが、これを使用して随分時間を短縮する事が出来ました。 精度も問題ないと思います...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中心校正軸 MT2
VERTEX ドリルドリフト
ニューハイパワーミーリングチャックテーパホルダ MT2
プルスタッド(中心穴付)
ニューハイパワーミーリングチャックテーパホルダ MT3
ニューハイパワーミーリングチャックテーパホルダ MT4
メーカーVERTEXVERTEX大昭和精機ユキワ精工大昭和精機大昭和精機
通常価格4,3568,0674,822 -3,390 -5,409 -7,418
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目〜1日目7日目在庫品1日目
規格軸:MT-2-----
質量(g)1801300----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツーリング関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト