17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

テーブルスロットカバー【5~6個入り】

通常単価(税別)
7,21733,519
税込単価
7,93936,871
通常出荷日:4日目

【特長】・機械テーブルの溝への切粉や工具の落ち込みを防ぎます。

未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 適合T溝巾(mm)

  • 長さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

適合T溝巾

(mm)

長さ

(mm)

最小発注数量
10
300
1パック

6個入り

12
400
1パック

6個入り

14
400
1パック

6個入り

20
1000
1パック

5個入り

28
1000
1パック

5個入り

36
1000
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,217
( 7,939 )
4日目
7,217
( 7,939 )
4日目
7,217
( 7,939 )
4日目
20,260
( 22,286 )
4日目
26,930
( 29,623 )
4日目
33,519
( 36,871 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・機械テーブルの溝への切粉や工具の落ち込みを防ぎます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テーブルスロットカバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テーブルスロットカバー
黒染め皿ビス (S45C) 11408-BM4X14
パンチプレスセット
クランピングボタン(樹脂)
Tナット・スタッドセット
アイボルト(SS400)
メーカーVERTEXナベヤナベヤナベヤスーパーツールナベヤ
通常価格7,217-9212,438 -3,130 -11,251 -260 -
通常出荷日4日目在庫品1日目3日目3日目〜4日目3日目〜
種類Tスロット備品--パッド-治具用ボルト
材質樹脂・その他--樹脂・その他-一般鋼・鋳鉄
穴径(φmm)2-----
穴ピッチ(mm)10-----
材質詳細アルミ(硬質アルマイト)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランピングパーツ(ねじ小物)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト