17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内
    • 7日以内

DESCO シールディングバッグ ジッパーなし 100枚入【100個入り】

DESCO シールディングバッグ ジッパーなし 100枚入
  • 13090
  • 13485
通常単価(税別)
2,405円~14,225円
税込単価
2,646円~15,648円
通常出荷日:1日目~7日目

【特長】・40%は半透明ですので内容物を簡単に確認できます。・摩擦電気を抑えた安全な静電気シールド性で...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

外形寸法

(mm)

質量(g)

最小発注数量
76X127
181.44
1パック

100個入り

305X457
2310
1パック

100個入り

152X229
576.06
1パック

100個入り

203X254
843.68
1パック

100個入り

254X660
2780
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,405円
( 2,646円 )
4日目
14,225円
( 15,648円 )
7日目
4,051円
( 4,456円 )
1日目
4,846円
( 5,331円 )
4日目
12,758円
( 14,034円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・40%は半透明ですので内容物を簡単に確認できます。
・摩擦電気を抑えた安全な静電気シールド性ですので内容物がバック内で動いても静電気を持つことはありません。
【用途】
・静電気に敏感な電子部品の包装。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

DESCO シールディングバッグ ジッパーなし 100枚入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DESCO シールディングバッグ ジッパーなし 100枚入
ESDバッグ
静電気シールディングバッグ SBシリーズ
帯電防止フィルムシート 防炎性なし 1.0×1830×12M
静電気防止バッグ ジッパー型・オープン型
静電気シールディングバッグ 厚み(mm) 0.065・0.085
メーカーDESCO JAPANDESCO JAPANアズワントラスコ中山アズワンアズワン
通常価格2,405円-3,408円 -12,319円 -81,206円12,857円 -12,710円
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目1日目1日目
厚み(mm)0.7620.0762約0.08(0.0793±0.006)10.08~0.090.085
仕様シールディングバッグ ジッパーなし-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト