ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
新潟精機(SK) 単品ブロックゲージ 0級相当品 |
|
新潟精機(SK) デジタルインジケータ(校正成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付き) |
|
新潟精機(SK) ベベルボックス BB-180L |
| 商品コード | 0525-87-34-51 | 0525-87-34-52 | 0525-87-34-53 |
| 型式 | PD-646 | PD-646 | PD-646 |
| 表示歩数 | 最小1歩~99999歩 | 最小1歩~99999歩 | 最小1歩~99999歩 |
| 色 | ブラック | ホワイト | ピンク |
| 仕様 | 表示歩数:最小1歩~99999歩 | 表示歩数:最小1歩~99999歩 | 表示歩数:最小1歩~99999歩 |
| 歩数精度:±3% (振動試験機による) | 歩数精度:±3% (振動試験機による) | 歩数精度:±3% (振動試験機による) | |
| 文字高さ:約15.3mm | 文字高さ:約15.3mm | 文字高さ:約15.3mm | |
| ビューエリア:H18×W36mm | ビューエリア:H18×W36mm | ビューエリア:H18×W36mm | |
| 材質:主にABS樹脂 | 材質:主にABS樹脂 | 材質:主にABS樹脂 | |
| 電源:CR2032コイン型リチウム電池×1個 | 電源:CR2032コイン型リチウム電池×1個 | 電源:CR2032コイン型リチウム電池×1個 | |
| 電池寿命:約2年(1日4時間作動した場合) | 電池寿命:約2年(1日4時間作動した場合) | 電池寿命:約2年(1日4時間作動した場合) | |
| 寸法:D28×W65×H37mm | 寸法:D28×W65×H37mm | 寸法:D28×W65×H37mm | |
| 付属品:取扱説明書、保証書、テスト用電池CR2032(挿入済み・絶縁シート使用) | 付属品:取扱説明書、保証書、テスト用電池CR2032(挿入済み・絶縁シート使用) | 付属品:取扱説明書、保証書、テスト用電池CR2032(挿入済み・絶縁シート使用) |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,936円 ( 2,130円 ) | 6日目 |
1,936円 ( 2,130円 ) | 6日目 |
1,936円 ( 2,130円 ) | 6日目 |
【特長】
・歩数のみを測定するシンプルな仕様
・大きく見やすい表示(文字高15.3mm。振り子式歩数計では最大)
・感度調節機能付き
・電池蓋が外れにくく電池誤飲の危険が少なくしています

エー・アンド・デイ
電動マイクロピペット MPAシリーズ オプション
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
補充用テープ(5m)
0通常価格(税別):1,128円~

アズワン
アズフロン(R)ガラステープ
4通常価格(税別):2,550円~

コクゴ
クリーンチャック袋 SJ-6/SL-6
4通常価格(税別):9,531円~

アズワン
マイティーパック
0通常価格(税別):4,306円~

アズワン
ステンレスふるい 目開き 20μm~125mm
4.6通常価格(税別):2,779円~

アズワン
ベンコット(R) M-3II
4.8通常価格(税別):1,265円~

アズワン
ビーカー(目安目盛付き)硼珪酸ガラス 容量(ml) 10~10000
5通常価格(税別):739円~

エスコ
5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)
0通常価格(税別):1,960円~

アズワン
小型レーザー光源 赤色 635nm/670nm
0通常価格(税別):7,995円~