17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

生活環境お知らせクロック DQL-260J-7JF

通常単価(税別)
6,709
税込単価
7,380
通常出荷日:6日目

【特長】・温度/湿度・日付表示付きの目覚まし電波時計です・お部屋の状態をアイコンでお知らせする生活環境...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    タイマー
  • 寸法 (mm)
    104×115×50
  • メーカー型式
    DQL-260J-7 JF
  • 本体重量 (g)
    160
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

0165-55-56-09
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
製品仕様
型式DQL-260J-7 JF
外形寸法(mm)104×115×50
重量(g)160
仕様電波受信機能:自動受信/手動受信、自動選局機能付き
電波受信マーク表示(受信状況をマークの点灯でお知らせ)
電波受信インジケーター
電波受信OFF機能
温度計測機能、湿度計測機能
生活環境お知らせ機能:お知らせアイコン
電子音アラーム(5段階で変化)
スヌーズ機能付き(約5分おき最大7回繰り返す)
月・日・曜日表示
フルオートカレンダー
12/24時間制表示切替
LEDライト(残照機能付き)

0165-55-56-09の仕様・寸法情報

商品タイプ
タイマー
寸法(mm)
104×115×50
メーカー型式
DQL-260J-7 JF
本体重量(g)
160
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
0165-55-56-09

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,709
( 7,380 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・温度/湿度・日付表示付きの目覚まし電波時計です
・お部屋の状態をアイコンでお知らせする生活環境お知らせ機能を搭載
・快適/風邪引き注意/カビ・ダニ注意/熱中症注意/乾燥肌注意の5つのアイコンでお知らせします
・止めてもまた鳴るスヌーズ機能やライト機能など、日常に便利な機能を搭載しています

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

生活環境お知らせクロック DQL-260J-7JFの型番0165-55-56-09のページです。 型番0165-55-56-09に関する仕様情報を記載しております。
生活環境お知らせクロック DQL-260J-7JFのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用タイマー・電気器具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました