17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ノータッチタイマー TM-29

通常単価(税別)
4,235
税込単価
4,659
通常出荷日:3日目

【特長】 ・手をかざすだけでタイマースタート、衛生的 ・食べ物以外に手を触れたくない場合や調理中手がぬ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    タイマー
  • 寸法 (mm)
    約W120×D22×H62( 突起部除く)
  • 材質
    ABS樹脂
  • メーカー型式
    TM-29
  • 本体重量 (g)
    約130( 電池含む)
  • 電源
    単4形電池×3本
  • 仕様
    カウントダウン機能:1秒~99分59秒(1分間隔で設定可能)、音量:約70dB、電池寿命:1日50回使用で約1年
  • 内容量
    1個

型番:

0359-55-43-06
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0359-55-43-06の仕様・寸法情報

商品タイプ
タイマー
寸法(mm)
約W120×D22×H62( 突起部除く)
材質
ABS樹脂
メーカー型式
TM-29
本体重量(g)
約130( 電池含む)
電源
単4形電池×3本
仕様
カウントダウン機能:1秒~99分59秒(1分間隔で設定可能)、音量:約70dB、電池寿命:1日50回使用で約1年
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
0359-55-43-06

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,235
( 4,659 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手をかざすだけでタイマースタート、衛生的
・食べ物以外に手を触れたくない場合や調理中手がぬれている場合などに
・3種類のアラーム音を選択可能
・リピート機能付き
・「音+光+液晶点滅」でお知らせ
・水がかかっても壊れない防滴仕様(正面)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ノータッチタイマー TM-29の型番0359-55-43-06のページです。 型番0359-55-43-06に関する仕様情報を記載しております。
ノータッチタイマー TM-29のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノータッチタイマー TM-29
ノータッチタイマー (手洗い当番(R))
4チャンネルタイマー
デジタルタイマー AD5713
デジタルタイマー(100分計)
デジタルストップウォッチ(ソーラー充電型) 校正証明書付
メーカー東京硝子器械アズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格4,2353,6403,3601,4813,12420,539
通常出荷日3日目4日目4日目4日目4日目19日目
商品タイプタイマータイマータイマータイマータイマーストップウォッチ
寸法(mm)約W120×D22×H62( 突起部除く)-----
材質ABS樹脂-----
メーカー型式TM-29-----
本体重量(g)約130( 電池含む)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用タイマー・電気器具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました