17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

多機能タイマー TM-35

通常単価(税別)
2,770円
税込単価
3,047円
通常出荷日:6日目

【特長】・1台で4つのタイマーとして使えます

  • 商品タイプ
    タイマー
  • 寸法 (mm)
    69×16.5×110H
  • 材質
    ABS樹脂 
  • メーカー型式
    TM-35
  • 本体重量 (g)
    約77(電池含む) 
  • 電源
    単4電池×1本 
  • 内容量
    1個

型番:

0359-55-43-05
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
製品仕様
品目多機能タイマー(4ch)
型式TM-35
外形寸法(mm)69×16.5×110H
仕様カウントダウン/アップダウン:1秒~99分59秒の間で選択/99分59秒で自動停止 
時計:12時間制/24時間制(AM/PMの表示あり)
表示内容:液晶 T1~T4の4段表示(T1部のみ、時間と切替表示) 
防水性:なし 
音量:約70dB 
電源:単4電池×1本 
材質:ABS樹脂 
質量:約77g(電池含む) 
付属品:単4マンガン電池×1、取扱説明書

0359-55-43-05の仕様・寸法情報

商品タイプ
タイマー
寸法(mm)
69×16.5×110H
材質
ABS樹脂 
メーカー型式
TM-35
本体重量(g)
約77(電池含む) 
電源
単4電池×1本 
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
0359-55-43-05

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,770円
( 3,047円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1台で4つのタイマーとして使えます

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

多機能タイマー TM-35の型番0359-55-43-05のページです。 型番0359-55-43-05に関する仕様情報を記載しております。
多機能タイマー TM-35のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
多機能タイマー TM-35
4チャンネルタイマー
デジタルタイマー AD5713
デジタルタイマー(100分計)
ノータッチタイマー (手洗い当番(R))
砂時計 1~10分
メーカー東京硝子器械アズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格2,770円3,360円1,481円3,124円3,640円7,549円 -
通常出荷日6日目4日目4日目4日目4日目8日目〜
商品タイプタイマータイマータイマータイマータイマータイマー
寸法(mm)69×16.5×110H-----
材質ABS樹脂 -----
メーカー型式TM-35-----
本体重量(g)約77(電池含む) -----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用タイマー・電気器具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました