17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

4チャンネルタイマー TM-15N

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

0219-55-42-41

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・見やすい大型液晶のタイマー
・4通りのタイマー設定が可能
・メモリ機能で設定時間を繰り返し使えます
・折りたたみ式スタンド付き
・強力マグネットクリップ付き

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
タイマー
寸法(mm)
80×30×85H
メーカー型式
TM-15N
本体重量(g)
約86
電源
単4(1.5V)乾電池1本
仕様
最大カウント時間:99時間59分59秒、最小カウント時間:1秒
内容量
1台
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト