ファクトリーサプライ用品技術窓口
八興
フッ素ゴムチューブ 全長1m
通常価格(税別):1,653円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ポリイミドフィルム カプトン(R)
アズワン
通常価格(税別):6,330円~
通常出荷日:1日目
エスコ
温度管理用示温材(サーモラベル)EA722ZD【20個入り】
通常価格(税別):5,300円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
シーリング材(エプトシーラー・ロールタイプ)
通常価格(税別):638円~
通常出荷日:1日目
長野計器
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
通常価格(税別):6,534円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
ガラスクロス粘着テープ 540S
アズワン
通常価格(税別):3,264円~
通常出荷日:1日目
アズワン
流量計(アクリルテーパー管) FC-Aシリーズ
通常価格(税別):22,510円~
通常出荷日:在庫品1日目
コクゴ
フッ素ゴム栓
コクゴ
通常価格(税別):822円~
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・蒸発皿浅型磁性です・耐熱温度:1000℃
| 型番 | 容量(ml) | 外径(mm) | 高さ(mm) |
|---|---|---|---|
| 0985-30-01-21 | 41 | 72 | 18 |
| 0985-30-01-22 | 62 | 83 | 18 |
| 0985-30-01-23 | 110 | 96 | 22 |
| 0985-30-01-24 | 160 | 110 | 27 |
| 0985-30-01-25 | 215 | 117 | 31 |
| 0985-30-01-26 | 250 | 125 | 32 |
| 0985-30-01-27 | 350 | 145 | 41 |
| 0985-30-01-28 | 420 | 152 | 43 |
| 0985-30-01-29 | 558 | 168 | 53 |
| 0985-30-01-30 | 765 | 185 | 54 |
| 0985-30-01-31 | 850 | 190 | 56 |
| 0985-30-01-32 | 1000 | 202 | 77 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
746円 ( 821円 ) | 11日目 |
774円 ( 851円 ) | 11日目 |
898円 ( 988円 ) | 11日目 |
1,033円 ( 1,136円 ) | 11日目 |
1,130円 ( 1,243円 ) | 11日目 |
1,284円 ( 1,412円 ) | 11日目 |
2,186円 ( 2,405円 ) | 11日目 |
2,890円 ( 3,179円 ) | 11日目 |
3,005円 ( 3,306円 ) | 11日目 |
4,170円 ( 4,587円 ) | 11日目 |
4,500円 ( 4,950円 ) | 11日目 |
4,648円 ( 5,113円 ) | 11日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
アルミナるつぼ/ふた SSA-S
0通常価格(税別):2,696円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,866円~

アズワン
ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)
5通常価格(税別):922円~

中興化成工業
MSF-100 チューコーフロー スカイブドテープ(ふっ素樹脂フィルム)
4.3通常価格(税別):4,911円~

アズワン
シリカゲル(乾燥剤)
0通常価格(税別):4,653円~

富士フイルム
圧力測定シート プレスケール ロールタイプ
5通常価格(税別):41,693円~

アズワン
ビーカー(目安目盛付き)硼珪酸ガラス 容量(ml) 10~10000
5通常価格(税別):739円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

日本綿棒
工業用綿棒 (先端筒型)
4.7通常価格(税別):1,097円~