ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンマーミル RT-34 0034-63-80-01

ハンマーミル RT-34

通常単価(税別)
325,458
税込単価
358,004
通常出荷日:6日目

【特長】・材料の物性や希望製品粒度により10メッシュ(1.7mm)から150メッシュ(100μm)の粒...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    粉砕機
  • サイズ (mm)
    L500×W300×H540
  • 回転数 (rpm)
    3450
  • 重量 (g)
    27000
  • 仕様
    電圧:100V 50/60Hz、処理量:5~10kg/hr
  • モーター
    750W
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 処理量は材料の大きさや物性によって異なります。

型番:

0034-63-80-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0034-63-80-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
粉砕機
サイズ(mm)
L500×W300×H540
回転数(rpm)
3450
重量(g)
27000
仕様
電圧:100V 50/60Hz、処理量:5~10kg/hr
モーター
750W
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
0034-63-80-01

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
325,458
( 358,004 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材料の物性や希望製品粒度により10メッシュ(1.7mm)から150メッシュ(100μm)の粒度までの粗砕から微粉砕がこの1台で可能です
・さらに6種の目開きメッシュを交換することにより容易に粒径のコントロールができ、メッシュの着脱も非常に簡単です
・粉砕機の蓋が開いている間は通電を遮断するなど安全に配慮した設計になっています
・付属品として、メッシュ6枚(目開き0.3、0.4、0.7、2、3、6mm)と、バグフィルター一式が付いています
・各種生薬原料、酒粕、鉱石などの粉砕に適しています

ご注意

  • 処理量は材料の大きさや物性によって異なります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハンマーミル RT-34の型番0034-63-80-01のページです。 型番0034-63-80-01に関する仕様情報を記載しております。
ハンマーミル RT-34のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンマーミル RT-34
高速スタンプミル ANS-143PL/PS
乾式粉砕機(チューブ式)
AC100V/1450W ガーデンシュレッダー(電動)
ロータリークラッシャー
粉砕器(ワーリングブレンダー) 190×200×365mm
メーカー東京硝子器械ケニスケニスエスコケニスケニス
通常価格325,458468,000 -347,73451,635176,400165,799
通常出荷日6日目9日目9日目2日目11日目7日目
商品タイプ粉砕機粉砕機粉砕機粉砕機粉砕機粉砕機
サイズ(mm)L500×W300×H540320×356×790180×300×212630×460×925(H)207×195×325190×200×365
回転数(rpm)3450100(50Hz)、120(60Hz)5000~250006030000低速:14000、高速:18000
重量(g)27000-----
仕様電圧:100V 50/60Hz、処理量:5~10kg/hr-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

粉砕機・クラッシャー・ミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト