ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
東京硝子器械 ハンマーミル RT-34 |
|
大阪ケミカル ハンドクラッシャー HC-1 |
|
アズワン 水系工業用 脱脂洗浄液 弱アルカリ性 USーCLEANシリーズ |
|
三商 アルバック 合成油 SO-M |
|
ミスミ ミスミ 有機モリブデン入り複合グリス【10~20個入り】 |
閲覧中の商品と併せてご検討ください
最大容量50mLまでの、様々なサンプル(高硬度、脆い、繊維質)の粉砕に最適な機種。
高品質ステンレス製チャンバーで取り外しができ、清掃も簡単。
含水、オイルを含むサンプルも、凍結粉砕(ドライアイス)することが可能。
粉砕チャンバーはホースアダプタから水を通して冷却可能。

ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
メノー乳鉢(乳棒付き)浅型・深型
0通常価格(税別):7,931円~

コクゴ
PP製ボール
0通常価格(税別):8,826円~

アズワン
ステンレスふるい 目開き 20μm~125mm
4.6通常価格(税別):2,779円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,866円~

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

アズワン
ステンビーカー(SUS304)容量(ml) 100~10000
5通常価格(税別):2,186円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

日本フイルター
フィルターハウジング NFH-Aシリーズ
5通常価格(税別):9,179円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~