17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレスポット 邪魔板付

ステンレスポット 邪魔板付

通常単価(税別)
172,152円~215,190円
税込単価
189,367円~236,709円
通常出荷日:23日目

【特長】・混合効率を向上させるために、ポット内壁に邪魔板(バッフル)を施した特殊な形状のポットです

ご注意

  • 受注生産品の為キャンセルできません
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 容量(ml)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 23日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

容量

(ml)

内容量

最小発注数量
750
1個
1個
1500
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
172,152円
( 189,367円 )
23日目
215,190円
( 236,709円 )
23日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・混合効率を向上させるために、ポット内壁に邪魔板(バッフル)を施した特殊な形状のポットです

ご注意

  • 受注生産品の為キャンセルできません

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレスポット 邪魔板付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスポット 邪魔板付
バイオマッシャーII 1.5ml(未滅菌・EOG滅菌)
ハンマーミル RT-34
ボールミル 90~300mm ボール付
凍結破砕器具 SKシリーズ
ステンレス製バッグスタンド
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械アズワン
通常価格172,152円-6,797円411,359円16,362円 -80,366円 -14,945円 -
通常出荷日23日目6日目6日目3日目13日目1日目
商品タイプポットミル粉砕機粉砕機ポットミル粉砕機粉砕機
材質ステンレス撹拌棒:先端ディンプル加工、ジュラコン(R)(POM)、オートクレーブ不可1.5mLマイクロチューブ平底:内面ディンプル加工、PP、オートクレーブ可--ステンレススチール(クラッシャー)/アルミ合金・シリコンゴム(チューブホルダー)/透明アクリル・デルリン(アウターケース)-
内容量1個50セット(マイクロチューブ、撹拌棒)-1セット(ポット、ボール)--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

粉砕機・クラッシャー・ミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト