17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

小型水中ポンプ

小型水中ポンプ

通常単価(税別)
54,524513,435
税込単価
59,976564,779
通常出荷日:6日目

【特長】・小型水中ポンプは小型でパワフルな使いやすいポンプです・小型で持ち運びに便利ですので、様々な場...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 品名
    小型水中ポンプ 35m用
  • 特長1
    連続運転時間:最大15分以内
  • 特長3
    使用温度条件:66℃以下
  • 内容量
    1台
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • 消費電力

  • 必要電力

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

消費電力

必要電力

特長2

材質

長さ

(mm)

詳細タイプ

内容量

最小発注数量
直径約45
7A(最大)
DC12V(最大15V)
採水量:約3L/分 揚程9m地点
PVC、ステンレス
約260mm
ブースターなし
1台
1個
直径約48
11A(最大)
DC12V(最大15V)
採水量:約2L/分 揚程15m地点
PVC、ステンレス
約360mm
ブースターなし
1台
1個
直径約48
18A(最大)
DC12V(最大15V)
採水量:約3.8L/分 揚程25m地点
PVC、ステンレス
約525mm
ブースターなし
1台
1個
ポンプ…直径約47 ブースター…170×100×100(ケーブルは含みません)
24A(最大)
DC24V又はDC12V(ブースター接続時)
採水量:約6L/分(ブースター接続時揚程約27m地点) 約3L/分(ブースター接続時揚程約23m地点)
PVC、ステンレス、鉄(ブースター)
水柱ポンプ本体…約500(*ケーブルは含みません) ケーブル…約3900
ブースター付
1台
1個
ポンプ…直径約47 ケーブルは含みません
40A
DC24V又はDC12V(ブースター接続時)
採水量:約1.3L/分(ブースター接続時揚程約64m地点) 約0.7L/分(ブースター接続時揚程約60m地点)
PVC、ステンレス、鉄(ブースター)
水柱ポンプ本体…約660(*ケーブルは含みません) ケーブル…約6400
ブースター付
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,524
( 59,976 )
6日目
76,902
( 84,592 )
6日目
101,400
( 111,540 )
6日目
402,079
( 442,287 )
6日目
513,435
( 564,779 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型水中ポンプは小型でパワフルな使いやすいポンプです
・小型で持ち運びに便利ですので、様々な場所でお使いいただけます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

小型水中ポンプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型水中ポンプ
撹拌遠心器 バレリーナ NSD-12J
バイアル瓶アダプター マルエム用
バイアル瓶アダプター 日電用
カップサンプラー80 SS-CSS100
硬質ろ過びん
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格54,524-186,40010,915 -10,915 -164,69420,566 -
通常出荷日6日目6日目11日目11日目5日目6日目
商品タイプその他その他その他その他その他フィルターホルダー・濾過ユニット
品名小型水中ポンプ 35m用-ロータリーエバポレーター用 PTFEバイアル瓶アダプターロータリーエバポレーター用 PTFEバイアル瓶アダプター--
特長1連続運転時間:最大15分以内撹拌部振盪数:Max.1600rpm可変----
特長3使用温度条件:66℃以下遠心部遠心加速度:1.5mL用:605x g、0.5mL用:580x g----
内容量1台1台1個1個1個1個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

抽出器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト