17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

真空デシケーター PHV-1 0405-57-07-61

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

真空デシケーター PHV-1

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

0405-57-07-61

2023年09月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・ドレンバルブと抑え金網が付いたことで、ピンホール検査がしやすくなりました
・抑え金網はワークの浮き上がり防止用で、取り外し可能です

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
デシケーター
デシケータタイプ
真空タイプ
外寸法(mm)
300×305×300
内寸法(mm)
260×260×260
棚板
板厚:20mm
本体材質
透明アクリル
真空バルブ
真空バルブ:ニップル径8φ 2個、ドレンバルブ:ニップル径16φ 1個
仕様
付属品:真空ゲージ1個、抑え金網
内容量
1台
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト