17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ハイリッターポンプ
工進
ポリタンク用コック コッくんオイル
ミヤサカ
手廻しポンプ
工進
  • <
  • >
東京硝子 ダイヤフラム式真空ポンプ 0752-64-51-11

東京硝子 ダイヤフラム式真空ポンプ

通常単価(税別)
267,180円
税込単価
293,898円
通常出荷日:16日目

【特長】 ・減圧濾過や液体吸引容器の減圧ポンプに最適! ・アスピレーターの更新に最適なダイヤフラム式真...

詳細を確認

型番:

0752-64-51-11
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0752-64-51-11の仕様・寸法情報

商品タイプ
電動式
排気速度(l/min)
11/14 50/60Hz
外形寸法(mm)
121×247×145H
仕様
到達真空度(hPa):100、吸気口(ノズル):外径10mm、排気口(ノズル):外径10mm
電源
AC100-120V(50/60Hz)
質量(Kg)
5
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 排気速度(l/min)

  • 外形寸法(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 16日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
0752-64-51-11

排気速度

(l/min)

外形寸法

(mm)

仕様

電源

質量

(Kg)

内容量

最小発注数量
11/14 50/60Hz
121×247×145H
到達真空度(hPa):100、吸気口(ノズル):外径10mm、排気口(ノズル):外径10mm
AC100-120V(50/60Hz)
5
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
267,180円
( 293,898円 )
16日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・減圧濾過や液体吸引容器の減圧ポンプに最適!
・アスピレーターの更新に最適なダイヤフラム式真空ポンプです。
・軽量・コンパクトでシンプルなデザイン。
・低振動・低騒音です。
・ガス接触部がすべてふっ素樹脂系素材を採用、耐薬品仕様なので腐食性ガスの吸引に最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

東京硝子 ダイヤフラム式真空ポンプの型番0752-64-51-11のページです。 型番0752-64-51-11に関する仕様情報を記載しております。
東京硝子 ダイヤフラム式真空ポンプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
東京硝子 ダイヤフラム式真空ポンプ
温度センサー PT1000.60
モーター駆動式ダイヤフラム定量ポンプ
ソレノイド駆動式ダイヤフラム定量ポンプ
ダイアフラム式エアーポンプ APN
小型タイプ アルミ製ダイヤフラム HDOシリーズ
メーカー東京硝子器械東京硝子器械共立機巧タクミナケニスアクアシステム
通常価格267,180円28,375円141,509円 -144,462円 -157,994円 -54,745円 -
通常出荷日16日目6日目8日目7日目〜21日目〜1日目〜
商品タイプ電動式関連商品電動式電動式ドライ式手動式
内容量1台1本----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤフラムポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト