17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

記録紙 シグマ湿度用【55~400個入り】

通常単価(税別)
5,17117,239
税込単価
5,68818,963
通常出荷日:6日目

シグマII型湿度記録計用の記録紙です。温度:-15~40℃、湿度:0~100%rh

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • 入数

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

入数

型式

内容量

最小発注数量
1日
400枚
7234-60
1箱
1パック

400個入り

7日
55枚
7234-62
1箱
1パック

55個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,239
( 18,963 )
6日目
5,171
( 5,688 )
6日目

詳細情報

基本情報

シグマII型湿度記録計用の記録紙です。
温度:-15~40℃、湿度:0~100%rh

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

記録紙 シグマ湿度用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
記録紙 シグマ湿度用
LMMC用記録紙 No.2L-10040
スタクリンフォーム SC
ファクシミリ用感熱記録紙 B4 100m巻
ファクシミリ用感熱記録紙 A4 15m巻
ファクシミリ用感熱記録紙 B4 50m巻
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械アジア原紙アジア原紙アジア原紙
通常価格5,171-12,04643,839 -2,0057181,217
通常出荷日6日目5日目6日目4日目4日目4日目
商品タイプ連続紙連続紙連続紙感熱紙感熱紙感熱紙
形態ロール紙ロール紙折りたたみロール紙カット紙ロール紙
内容量1箱1箱(6冊入)2000枚---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト