ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミヤサカ ポリタンク用コック コッくんオイル |
|
トヨックス ハイパートヨロンホース HPTタイプ |
|
ミスミ 油汚れ用手洗い洗剤 天然スクラブ粒子入(アロエエキス配合) |

| 商品コード | 0945-06-10-01 | 0945-06-10-02 | 0945-06-10-03 |
| L冷却部(mm) | 200 | 300 | 500 |
| A | 12φ×10φ | 12φ×10φ | 12φ×10φ |
| B | 8φ×6φ | 8φ×6φ | 8φ×6φ |
| D径 | 50φ | 50φ | 50φ |
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
111,582円 ( 122,740円 ) | 22日目 |
117,668円 ( 129,435円 ) | 22日目 |
145,377円 ( 159,915円 ) | 22日目 |
【特長】
・オールPFA 製の冷却器でほとんどの薬品・溶剤に使用できます。

柴田科学
SPC冷却器 リービッヒ

トラスコ中山
セフティパワーロープ SP

八光電機
八光 B型ステンヒーター3kW
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
ハイパワープログラムホットプレート
0通常価格(税別):6,689円~

東京硝子器械
水道凍結防止用ヒーター D-1~D-20
0通常価格(税別):4,848円~

八光電機
八光 カートリッジヒーター
0通常価格(税別):5,158円~

東京硝子器械
Fine 水槽用恒温器 F-D002(室温+5~80℃)
0通常価格(税別):118,122円

エスコ
5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)
0通常価格(税別):1,960円~

アズワン
ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)
5通常価格(税別):979円~

アズワン
ベンコット(R) M-3II
4.8通常価格(税別):807円~

アクリサンデー
サンデーPET
4.7通常価格(税別):856円~

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):507円~