17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マントルヒーター モノヒート

マントルヒーター モノヒート

通常単価(税別)
71,133135,677
税込単価
78,246149,245
通常出荷日:32日目

【特長】 ・耐食性にすぐれたSUS 304製のためフラスコの破損時や、液こぼれ時の電熱線へ液の浸透があ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ヒーター
  • 付属品
    コンセント
  • 内容量
    1台
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 電熱容量

  • 寸法(mm)

  • 型式

  • 仕様

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 32日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

電熱容量

寸法

(mm)

型式

仕様

内容量

最小発注数量
140W
-
SH-01
フラスコ(mL):100用
1台
1個
210W
-
SH-02
フラスコ(mL):200用
1台
1個
210W
-
SH-03
フラスコ(mL):300用
1台
1個
280W
-
SH-05
フラスコ(mL):500用
1台
1個
350W
内径:137、高さ:85、全高:170、直径:220
SH-1
フラスコ(mL):1000用
1台
1個
600W
内径:171、高さ:103、全高:200、直径:275
SH-2
フラスコ(mL):2000用
1台
1個
750W
-
SH-3
フラスコ(mL):3000用
1台
1個
850W
-
SH-5
フラスコ(mL):5000用
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
71,133
( 78,246 )
32日目
73,289
( 80,618 )
32日目
74,367
( 81,804 )
32日目
84,067
( 92,474 )
32日目
94,844
( 104,328 )
32日目
102,390
( 112,629 )
32日目
106,701
( 117,371 )
32日目
135,677
( 149,245 )
32日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐食性にすぐれたSUS 304製のためフラスコの破損時や、液こぼれ時の電熱線へ液の浸透がありません。
・フラスコに接する部分にガラス繊維を一切使用していません。
・クリーンルームに適します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マントルヒーター モノヒートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マントルヒーター モノヒート
リボンヒーター Cシリーズ
Fine投込みヒーター FPH-130/190
Fine投込みヒーター FPH-130/190
投込みヒーターA型水用100V 300W~1KW
1.5mLチューブ15本用アルミブロック
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格71,133-9,700 -33,593 -37,931 -13,910 -20,436
通常出荷日32日目10日目〜3日目3日目6日目6日目
商品タイプヒーターヒーターヒーターヒーターヒーターブロック
付属品コンセント電源端子(コンセントプラグ、丸端子など)、リード線500mm、巻き付け用ガラスヒモ----
内容量1台-1台1台1台1個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト