ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

導電ゴムシート #14101

通常単価(税別)
40,048
税込単価
44,053
通常出荷日:10日目

【特長】 ・表面が静電拡散層、裏面は導電層になっており、静電気によるトラブルを防ぐことができます。 ・...

詳細を確認
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

0985-25-15-22
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0985-25-15-22の仕様・寸法情報

厚み(mm)
2
幅(mm)
1000
商品タイプ
静電気対策シート
長さ(m)
10
寸法(mm)
1000×10m×2
表面抵抗値(Ω)
10^6~10^8
材質
NBR(ニトリルゴム)
内容量
1巻

型番リスト

表示件数
型番
0985-25-15-22

内容量

最小発注数量
1巻
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,048
( 44,053 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面が静電拡散層、裏面は導電層になっており、静電気によるトラブルを防ぐことができます。
・耐久性、耐摩耗性に優れたマットです。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

導電ゴムシート #14101の型番0985-25-15-22のページです。 型番0985-25-15-22に関する仕様情報を記載しております。
導電ゴムシート #14101のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました