17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

木柄ハンドタイプブラシ

木柄ハンドタイプブラシ

通常単価(税別)
6,7098,183
税込単価
7,3809,001
通常出荷日:6日目

【特長】 ・繊維は自己放電力のある40デニールの極細繊維を使用。傷をつけずにホコリと静電気を除去します...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 毛丈(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

毛丈(mm)

最小発注数量
100
1個
1個
145
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,709
( 7,380 )
6日目
8,183
( 9,001 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・繊維は自己放電力のある40デニールの極細繊維を使用。傷をつけずにホコリと静電気を除去します。
・フィルム、紙、プラスチック、ガラス等のホコリ除去と除電に。
・プリント基板等の除電、帯電防止に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

木柄ハンドタイプブラシのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
木柄ハンドタイプブラシ
ハケ型木柄ゴールド除電ブラシ
除電ブラシ ハード 小判型
基板専用クリーンブラシ
除電ブラシ ソフト 製図払い
アルミバー型ゴールド除電ブラシ(ベタ植毛)
メーカー東京硝子器械スタック・アンド・オプティークトラスコ中山サンハヤトトラスコ中山スタック・アンド・オプティーク
通常価格6,709-6,858 -8,4381,7858,31045,866
通常出荷日6日目9日目〜1日目1日目1日目9日目
商品タイプブラシタイプハケタイプ小型タイプブラシタイプブラシタイプブラシタイプ
毛材その他その他モノエイト馬毛サンダーロンその他
ブラシ長(mm)30-110351451000
1個-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気対策ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト