17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

柄付コバン型SC除電ブラシ STAC169

通常単価(税別)
16,937
税込単価
18,631
通常出荷日:6日目

【特長】 ・ナイロンに導電性カーボンブラック配合繊維「モノエイト」を使用。(線径:0.3mm) ・基板...

詳細を確認

型番:

0553-25-11-49
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0553-25-11-49の仕様・寸法情報

商品タイプ
ブラシタイプ
毛材
モノエイト
特長
寸法:115×55×10mm
1個

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
0553-25-11-49

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,937
( 18,631 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナイロンに導電性カーボンブラック配合繊維「モノエイト」を使用。(線径:0.3mm)
・基板製造の際のハンダボール除去、異物除去に効果があります。
・ハンダボール除去に必要な反発力を備え、また仕上げの際の静電気を除去し、広範囲の仕上げ用としても有効です。
・ブラシ取手のグリップにアース機能付。
・耐熱性、耐薬品性にすぐれています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

柄付コバン型SC除電ブラシ STAC169の型番0553-25-11-49のページです。 型番0553-25-11-49に関する仕様情報を記載しております。
柄付コバン型SC除電ブラシ STAC169のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
柄付コバン型SC除電ブラシ STAC169
ハケ型木柄ゴールド除電ブラシ
静電気除去ブラシ STAC16・17・55・169
除電ブラシ ハード 小判型
アルミバー型アクリルカーボン除電ブラシ
クシ型静電気除去ブラシ
メーカー東京硝子器械スタック・アンド・オプティークアズワントラスコ中山スタック・アンド・オプティークアズワン
通常価格16,9376,858 -3,831 -8,4384,548 -4,816 -
通常出荷日6日目9日目〜在庫品1日目〜1日目9日目在庫品1日目〜
商品タイプブラシタイプハケタイプブラシタイプ小型タイプブラシタイプブラシタイプ
毛材モノエイトその他その他モノエイトその他サンダーロン
特長寸法:115×55×10mm-----
1個-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気対策ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました