17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

機械取付型ブラシ STAC751 0553-25-11-09

機械取付型ブラシ STAC751

通常単価(税別)
41,904
税込単価
46,094
通常出荷日:6日目

【特長】 ・繊維は自己放電力のある40デニールの極細繊維です。 ・広範囲のエリアの除電(段ボール等の製...

詳細を確認

型番:

0553-25-11-09
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0553-25-11-09の仕様・寸法情報

商品タイプ
ブラシタイプ
毛材
[その他] その他
毛丈(mm)
497
ブラシ長(mm)
50
ボディーアース機能
アース機能付き
1個

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
0553-25-11-09

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,904
( 46,094 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・繊維は自己放電力のある40デニールの極細繊維です。
・広範囲のエリアの除電(段ボール等の製造、印刷、乾燥機の出口)など機械にセットして使用します。
・アース機能付き

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

機械取付型ブラシ STAC751の型番0553-25-11-09のページです。 型番0553-25-11-09に関する仕様情報を記載しております。
機械取付型ブラシ STAC751のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
機械取付型ブラシ STAC751
除電ブラシ ハード 小判型
ハケ型木柄ゴールド除電ブラシ
アルミバー型ゴールド除電ブラシ(ベタ植毛)
アルミバー型アクリルカーボン除電ブラシ(ベタ植毛)
基板専用クリーンブラシ
メーカー東京硝子器械トラスコ中山スタック・アンド・オプティークスタック・アンド・オプティークスタック・アンド・オプティークサンハヤト
通常価格41,9048,4386,858 -45,86623,3571,785
通常出荷日6日目1日目9日目〜9日目9日目1日目
商品タイプブラシタイプ小型タイプハケタイプブラシタイプブラシタイプブラシタイプ
毛材その他モノエイトその他その他その他馬毛
毛丈(mm)49713-303015
ブラシ長(mm)50110-1000100035
ボディーアース機能アース機能付き-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気対策ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました